Z10650/l1xb1xh1xd1 | Angießeinsätze | Angießen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z10650/l1xb1xh1xd1

Angießeinsatz, eckig, konturierbar

Z10650/l1xb1xh1xd1

54 HRC
1.3343

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r2 r1 t5 t4 t3 t2 t1 l4 l3 l2 d4 d3 max.d2 l1 b1 h1 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1,7 0,3 1,5 7 1 2,5 1,5 10 1 4 2,7 M4 0,8 12 5 15 3 Z10650/12x5x15x3
3 0,3 2,5 8,5 2,2 4,8 3 17,3 1,2 5,5 4,5 M5 1,6 20 10 22 5 Z10650/20x10x22x5
3,5 0,3 4 8,5 4,2 7,4 5 26,8 1,4 7 5,5 M6 2,4 30 12 27 8 Z10650/30x12x27x8