Z4501/d1xd2xl1 | Auswerferhülsen | Auswerfer | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
Z4501/d1xd2xl1

Auswerferhülse, gehärtet, längere Führung

Z4501/d1xd2xl1

gehärtet
WAS (~1.2343)
DIN ISO 8405

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 k1 l2 d4 d3 d1 d2 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,5 5 100 4,5 12 6 4 100 Z4501/6x4x100

Die exklusiv von HASCO Angebotenen Auswerferhülsen Z4501/... sind ausgezeichnete Entformungshilfen. Komplizierte Artikelpartien können sicher und funktionsgerecht entformt werden.


Die durchgehärtete Auswerferhülsen aus Warmarbeitsstahl verfügen über eine längere  Führungsbohrung von 100mm über alle Größen. Durch die erweiterte Ablängmöglichkeit und Materialauswahl ermöglicht die Auswerferhülse eine flexible Anwendung bei Reparaturen.


Besondere Merkmale

  • 100 mm Führung ermöglicht lange Auswerferhübe
  • Warmarbeitsstahl 1.2343 / 52 HRC
  • Hohe Kernfestigkeit ~1800N/mm²
  • Individuelle Bearbeitung bei gleicher Oberflächenhärte
  • Beschichtung oder nachträgliches Nitrieren möglich
  • Optimal bei Reparaturen von Standardauswerferhülsen
  • Flexible Ablängmöglichkeiten
  • Exklusives HASCO Produkt
  • Sonderinnenbohrungen auf Anfrage