Z457/d1xd2xl1 | Auswerferhülsen | Auswerfer | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z457/d1xd2xl1

Auswerferhülse, DLC beschichtet, gehärtet und nitriert

Z457/d1xd2xl1

WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 8405 (DIN 16756)
DLC beschichtet

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 k1 l2 d4 d3 d1 d2 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 71 Z457/3,5x2x71
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 80 Z457/3,5x2x80
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 90 Z457/3,5x2x90
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 100 Z457/3,5x2x100
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 112 Z457/3,5x2x112
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 125 Z457/3,5x2x125
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 140 Z457/3,5x2x140

Die DLC Beschichtung vereint eine gute Härte mit besten tribologischen Eigenschaften hinsichtlich Reibung, Verschleiß und Schmierung. Die hohe Schichthärte und die niedrigen Reibwerte der beschichteten Auswerferhülsen in Kombination mit den DLC beschichteten Auswerferstiften Z400/... verbessern deutlich die Werkzeugstandzeiten und tragen somit zur Produktivitätssteigerung der Werkzeuge bei.

  • Außen beschichtete Hülsen mit innenlaufenden beschichteten Auswerfern Z400/...
  • Nitrierte Bohrung
  • Produktion ohne Schmierung
  • Keine Fettränder am Auswerferabdruck
  • Harte Gleitschicht
  • Äußerst niedriger Reibungskoeffizient
  • Hohe Auswerfergeschwindigkeit
  • Ideal für den Einsatz im Lebensmittel- und Medizinbereich
  • Reinraumtauglich
  • Verschleißreduzierung am Werkzeugeinsatz