Z458/d1xd2xl1 | Auswerferhülsen | Auswerfer | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
Z458/d1xd2xl1

Auswerferhülse, stufenlos, gehärtet und nitriert

Z458/d1xd2xl1

gehärtet und nitriert
WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 8405

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 k1 l2 d4 d3 d1 d2 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,3 3 35 2,5 8 4 2 75 Z458/4x2x75
0,3 3 35 2,5 8 4 2 100 Z458/4x2x100
0,3 3 35 2,5 8 4 2 125 Z458/4x2x125
0,3 3 35 2,5 8 4 2 150 Z458/4x2x150
0,3 3 35 2,5 8 4 2 175 Z458/4x2x175
0,3 3 35 2,8 8 4 2,5 100 Z458/4x2,5x100
0,3 3 35 2,8 8 4 2,5 125 Z458/4x2,5x125
0,3 3 35 2,8 8 4 2,5 150 Z458/4x2,5x150
0,3 3 35 2,8 8 4 2,5 175 Z458/4x2,5x175
0,3 3 35 2,8 8 4 2,5 200 Z458/4x2,5x200

Die HASCO Auswerferhülsen Z458 /... sind ausgezeichnete Entformungshilfen, durch die komplizierte Artikelpartien sicher und funktionsgerecht entformt werden können.

Die Auswerferhülsen verfügen über einen stufenlosen Übergangsbereich zur Führungsbohrung, der Beschädigungen an den Auswerferstiften bei längeren Hüben sicher verhindert.

Besondere Merkmale

  • Stufenloser Übergangsbereich in die Führungsbohrung
  • Vereinfachte Montage von Auswerferstiften
  • Ermöglicht längere Auswerferhübe
  • Erhöhte Produktionssicherheit
  • Verhindert Beschädigung und Brüche von Auswerferstiften
  • Gehärtet und nitriert
  • Verbesserter Korrosionsschutz und Reibungskoeffizient durch Nitrierschicht