Z45/d1xd2xl1 | Auswerferhülsen | Auswerfer | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z45/d1xd2xl1

Auswerferhülse, gehärtet und nitriert

Z45/d1xd2xl1

gehärtet und nitriert
WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 8405 (DIN 16756)

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 k1 l2 d4 d3 d1 d2 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,2 2 25 1,3 4 2 1 50 Z45/2x1x50
0,2 2 25 1,3 4 2 1 75 Z45/2x1x75
0,2 2 25 1,3 4 2 1 90 Z45/2x1x90
0,2 2 25 1,3 4 2 1 100 Z45/2x1x100