Z400/d1xl1 | Auswerferstifte | Auswerfer | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z400/d1xl1

Auswerferstift, DLC, gehärtet, Form AH

Z400/d1xl1

WS (~ 1.2516)
DIN 1530-1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 k1 l2 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,2 1,2 - 2,5 0,8 40 Z400/0,8x40
0,2 1,2 - 2,5 0,8 63 Z400/0,8x63
0,2 1,2 - 2,5 0,8 80 Z400/0,8x80
0,2 1,2 5 2,5 0,8 100 Z400/0,8x100
0,2 1,2 5 2,5 0,8 125 Z400/0,8x125
0,2 1,2 5 2,5 0,8 160 Z400/0,8x160

Der innovative HASCO Auswerfer-Konfigurator ermöglicht Anwendern die einfache Online-Konfiguration individuell ablängbarer Auswerferstifte.

Dieses Tool vereinfacht und beschleunigt wesentlich den Bestellprozess. 

Besondere  Merkmale

  • Unterschiedliche Durchmesser und frei definierbare Längen in verschiedensten Toleranzstufen wählbar
  • Einbaufertige, präzise Toleranzen von bis zu ± 0,01 mm
  • Transparenter, anwenderfreundlicher Prozess
  • Lieferzeit und kundenindividueller Preis werden direkt angezeigt
  • Einfache Übergabe in den Warenkorb
  • Kurze Lieferzeiten