Z410/d1xl1 | Auswerferstifte | Auswerfer | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z410/d1xl1

Auswerferstift, verdrehgesicherter Kopf, Form A

Z410/d1xl1

~45 HRC
~1.2343
~DIN 1530-1 A

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

f1 r1 k1 a1 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,15 0,2 1,5 1,05 3 1,5 100 Z410/1,5x100
0,15 0,2 1,5 1,05 3 1,5 125 Z410/1,5x125
0,15 0,2 1,5 1,05 3 1,5 160 Z410/1,5x160
0,15 0,2 1,5 1,05 3 1,5 200 Z410/1,5x200

Der innovative HASCO Auswerfer-Konfigurator ermöglicht Anwendern die einfache Online-Konfiguration individuell ablängbarer Auswerferstifte.

Dieses Tool vereinfacht und beschleunigt wesentlich den Bestellprozess. 

Besondere  Merkmale

  • Unterschiedliche Durchmesser und frei definierbare Längen in verschiedensten Toleranzstufen wählbar
  • Einbaufertige, präzise Toleranzen von bis zu ± 0,01 mm
  • Transparenter, anwenderfreundlicher Prozess
  • Lieferzeit und kundenindividueller Preis werden direkt angezeigt
  • Einfache Übergabe in den Warenkorb
  • Kurze Lieferzeiten