Z42/d1xl1 | Auswerferstifte | Auswerfer | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z42/d1xl1

Auswerferstift, kegeliger Kopf, gehärtet, Form DH

Z42/d1xl1

gehärtet
WS (~ 1.2516)
DIN 1530-3

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

k1 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,6 0,9 0,5 100 Z42/0,5x100

Der innovative HASCO Auswerfer-Konfigurator ermöglicht Anwendern die einfache Online-Konfiguration individuell ablängbarer Auswerferstifte.

Dieses Tool vereinfacht und beschleunigt wesentlich den Bestellprozess. 

Besondere  Merkmale

  • Unterschiedliche Durchmesser und frei definierbare Längen in verschiedensten Toleranzstufen wählbar
  • Einbaufertige, präzise Toleranzen von bis zu ± 0,01 mm
  • Transparenter, anwenderfreundlicher Prozess
  • Lieferzeit und kundenindividueller Preis werden direkt angezeigt
  • Einfache Übergabe in den Warenkorb
  • Kurze Lieferzeiten