Z43/d1xl1 | Auswerferstifte | Auswerfer | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z43/d1xl1

Auswerferstift, kegeliger Kopf, gehärtet, nitriert, Form D

Z43/d1xl1

WAS (~ 1.2343)
DIN 1530-3

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

k1 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1,8 4,5 3 100 Z43/3x100
1,8 4,5 3 125
Z43/3x125
1,8 4,5 3 160 Z43/3x160
1,8 4,5 3 200 Z43/3x200

Der innovative HASCO Auswerfer-Konfigurator ermöglicht Anwendern die einfache Online-Konfiguration individuell ablängbarer Auswerferstifte.

Dieses Tool vereinfacht und beschleunigt wesentlich den Bestellprozess. 

Besondere  Merkmale

  • Unterschiedliche Durchmesser und frei definierbare Längen in verschiedensten Toleranzstufen wählbar
  • Einbaufertige, präzise Toleranzen von bis zu ± 0,01 mm
  • Transparenter, anwenderfreundlicher Prozess
  • Lieferzeit und kundenindividueller Preis werden direkt angezeigt
  • Einfache Übergabe in den Warenkorb
  • Kurze Lieferzeiten