Z443/d1xl1 | Auswerferstifte | Auswerfer | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z443/d1xl1

Auswerferstift, DLC, abgesetzt, gehärtet, Form CH

Z443/d1xl1

WS (~1.2516)
DIN 1530-2
DLC beschichtet

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 k1 l4 l2 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,2 2 5 35 2 4 0,5 80 Z443/0,5x80
0,2 2 5 50 2 4 0,5 100 Z443/0,5x100
0,2 2 5 50 2 4 0,5 125 Z443/0,5x125
0,2 2 5 75 2 4 0,5 160 Z443/0,5x160

Auswerfer gehören zu den höchstbeanspruchten Bauteilen im Werkzeug. Gerade bei kleinen Durchmessern besteht hier die Gefahr des Abknickens. Bei der abgesetzten Variante Z 443/... wird diese Gefahr minimiert.

Die DLC Beschichtung vereint eine gute Härte mit besten tribologischen Eigenschaften hinsichtlich Reibung, Verschleiß und Schmierung. Die niedrigen Reibwerte der beschichteten Auswerferstifte ermöglichen eine deutliche Verbesserung der Werkzeugstandzeiten und tragen somit zur Produktivitätssteigerung der Werkzeuge bei.

Besondere Merkmale

  • Für kleinste Platzverhältnisse am Artikel
  • Abgesetzte Variante ermöglicht höhere Stabilität
  • Durchgehärteter Schaft
  • Gestauchter zylindrischer Kopf
  • DLC Beschichtung ermöglicht Produktion ohne Schmierung
  • Ideal für den Einsatz im Lebensmittel- und Medizinbereich