Z4651/b1xs1xl1 | Flachauswerfer | Auswerfer | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z4651/b1xs1xl1

Flachauswerfer, DLC, mit zwei Eckenradien, Form FAH

Z4651/b1xs1xl1

WS (~ 1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)
DLC beschichtet

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

l3 l2 d2 d1 b1 s1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
5 40 6 3 2,8 0,5 80 Z4651/2,8x0,5x80
5 50 6 3 2,8 0,5 100 Z4651/2,8x0,5x100
5 60 6 3 2,8 0,5 125 Z4651/2,8x0,5x125
5 80 6 3 2,8 0,5 160 Z4651/2,8x0,5x160
5 40 6 3 2,8 0,6 80 Z4651/2,8x0,6x80
5 50 6 3 2,8 0,6 100 Z4651/2,8x0,6x100
5 60 6 3 2,8 0,6 125 Z4651/2,8x0,6x125
5 80 6 3 2,8 0,6 160 Z4651/2,8x0,6x160
5 40 6 3 2,8 0,8 80 Z4651/2,8x0,8x80
5 50 6 3 2,8 0,8 100 Z4651/2,8x0,8x100