Z4656/b1xs1xl1 | Flachauswerfer | Auswerfer | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z4656/b1xs1xl1

Flachauswerfer, mit zwei Eckenradien, Form FAH

Z4656/b1xs1xl1

WS (~1.2516)
DIN ISO 8693

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 k1 l2 d4 d2 d1 b1 s1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,3 3 40 3 6 3 2,8 0,5 80 Z4656/2,8x0,5x80
0,3 3 50 3 6 3 2,8 0,5 100 Z4656/2,8x0,5x100
0,3 3 60 3 6 3 2,8 0,5 125 Z4656/2,8x0,5x125
0,3 3 80 3 6 3 2,8 0,5 160 Z4656/2,8x0,5x160
0,3 3 40 3 6 3 2,8 0,6 80 Z4656/2,8x0,6x80
0,3 3 50 3 6 3 2,8 0,6 100 Z4656/2,8x0,6x100
0,3 3 60 3 6 3 2,8 0,6 125 Z4656/2,8x0,6x125
0,3 3 80 3 6 3 2,8 0,6 160 Z4656/2,8x0,6x160
0,3 3 40 3 6 3 2,8 0,8 80 Z4656/2,8x0,8x80
0,3 3 50 3 6 3 2,8 0,8 100 Z4656/2,8x0,8x100

Die gehärteten HASCO Flachauswerfer Z4656/... mit zwei oder Z4655/... mit vier Eckenradien ermöglichen eine Vielzahl von Lösungen für ein funktionsgerechtes Entformen von Kunststoffartikeln aus Spritzgießwerkzeugen.

Die Flachauswerfer kommen in konstruktiv kritischen Bereichen von Rippen oder Stegen zum Einsatz. Die Toleranz der HASCO Flachauswerfer ist dabei ein wichtiges Qualitätsmerkmal.

Besondere Merkmale

  • Enge Toleranz in Maß und Formy
  • Einbaufertig ohne weitere Einpassarbeiten
  • Verbesserte Werkzeugfunktion
  • Keine Gratbildung
  • Z4656/... speziell für den Einsatz bei geteilten Einsätzen
  • Alle Größen ab Lager lieferbar