Z4911/d1xd2 | Belüftungselemente | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z4911/d1xd2

Belüftungsventil, pneumatisch

Z4911/d1xd2

max. 250°C
1.4112

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ k1 l2 l1 d1 d2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
2 5 16 8 8 6 Z4911/8x6
1 5 21 13 12 8 Z4911/12x8
1 6 22 12 16 10 Z4911/16x10