Z4913/d1xl1 | Belüftungselemente | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
Z4913/d1xl1

Belüftungsventil

Z4913/d1xl1

250°C
1.4112

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

max.H d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 6 12 Z4913/6x12
1 8 12 Z4913/8x12
1 10 12 Z4913/10x12
1 12 12 Z4913/12x12
1,2 16 20 Z4913/16x20

Das neue HASCO Belüftungsventil Z4913/... gewährleistet durch seine stabile Bauweise einen sicheren Fertigungsprozess. Durch gezieltes Belüften der Kunststoffartikel auf der Kernseite lässt sich enstandenes Vakuum mit Hilfe des Belüftungsventils optimal lösen.

Beschädigungsfreie Spritzlinge und höhere Teilequalität werden so sichergestellt.

Besondere Merkmale

  • Mechanische Hubbegrenzung
  • Erhöhte Prozesssicherheit
  • Einfache Montage und Demontage
  • Kein Verkanten beim Einbau durch Passungssprung
  • Schnellläufer geeignet
  • Korrosionsfrei
  • Beständig gegen aggressive Kunststoffe
  • Platzsparender Einbau
  • Flexibel positionierbar
  • Arbeitsdruck 3-10 bar
  • Einsatztemperatur bis max. 250°C