Z475/d1xl1 | Schneidstempel | Auswerfen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z475/d1xl1

Schneidstempel, zylindrischer Kopf, Form A

Z475/d1xl1

HSS
DIN ISO 8020-A

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,25 8 5 71 Z475/5x71
0,25 8 5 80 Z475/5x80
0,25 9 6 71 Z475/6x71
0,25 9 6 80 Z475/6x80
0,25 9 6 100 Z475/6x100
0,25 11 8 71 Z475/8x71
0,25 11 8 80 Z475/8x80
0,25 11 8 100 Z475/8x100
0,25 13 10 71 Z475/10x71
0,25 13 10 80 Z475/10x80