Z2600/Vxn1 | Betriebsstoffe | Bearbeitungswerkzeuge, Hilfsmittel, Betriebsstoffe | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z2600/Vxn1

Hochleistungsfett, lebensmitteltauglich

Z2600/Vxn1

-45°C / +160°C

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h1 d1 V n1 Bestellbezeichnung
129 48,3 90 1 Z2600/90x1
129 48,3 90 6 Z2600/90x6
190 48,3 180 1 Z2600/180x1
190 48,3 180 6 Z2600/180x6
154 110 1000 1 Z2600/1000x1