A5800/n1 | Hilfsmittel | Bearbeitungswerkzeuge, Hilfsmittel, Betriebsstoffe | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
A5800/n1

Mould Memory

A5800/n1

-5°C bis +100°C
PP + TPE

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 h3 h1 a2 a1 b6 b5 b2 b1 l4 l3 l1 n1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
3 8 37,5 12 48 32,5 17 15 24 32,5 29,5 56 16 A5800/16

Als werkzeugbegleitender Informationsspeicher ermöglicht der neue Mould Memory A 5800 /... die Archivierung aller werkzeug- und/oder artikel-spezifischen Daten direkt in Ihrem Werkzeug.

Besondere Merkmale

  • USB 2.0 Datenspeicher
  • 16 GB Speicherkapazität
  • Einsatztemperatur max. 100°C
  • Kein Überstand am Werkzeug durch bündigen Einbau
  • Montage direkt im Werkzeug, vorzugsweise in den Leisten
  • Schneller Zugriff auf alle werkzeug-/artikelspezifischen Daten
  • Einfache Archivierung von Konstruktionen, Spritzparametern, Fräsprogrammen usw. ermöglicht lückenlose Rückverfolgung
  • Schutz vor Spritzwasser und Verschmutzung durch 2K Schutzklappe mit TPE-Dichtung