A5805/n1 | Hilfsmittel | Bearbeitungswerkzeuge, Hilfsmittel, Betriebsstoffe | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
A5805/n1

Screw Memory

A5805/n1

max. 80°C
PP

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 l4 l1 d1 n1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
8 30,5 17 M20 16 A5805/16

Als werkzeugbegleitender Informationsspeicher ermöglicht der neue Screw Memory A5805/... die Archivierung aller werkzeug- und/ oder artikelspezifischen Daten direkt in Ihrem Werkzeug.

Besondere Merkmale

  • USB 2.0 Datenspeicher
  • 16 GB Speicherkapazität
  • Einsatztemperatur max. 80°C
  • Bündig geschützter Einbau
  • Montage über M 20 Gewinde vorzugsweise in den Leisten
  • Kein zusätzliches Kabel nötig
  • Individueller Zugriff auf alle werkzeug-/ artikelspezifischen Daten direkt am Rechner
  • Einfache Archivierung von Konstruktionen, Spritzparametern, Fräsprogrammen usw. ermöglicht lückenlose Rückverfolgung