A6500/b1xl1xs1
Typenschild, bedruckt, mit Befestigungsbohrungen
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
Typ |
r1 |
a5 |
a4 |
a3 |
a2 |
a1 |
h2 |
h1 |
b2 |
l2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
1 |
2 |
3 |
1 |
2,5 |
- |
44 |
- |
2 |
14 |
50 |
2,5 |
18 |
52 |
1 |
A6500/18x52x1
|
|
1 |
3 |
12 |
1 |
2,5 |
- |
60 |
10 |
3 |
30 |
68 |
2,5 |
43 |
70 |
1 |
A6500/43x70x1
|
|
2 |
2 |
13,5 |
2,5 |
10 |
74 |
42 |
10 |
3,5 |
38 |
81 |
3 |
54 |
86 |
1 |
A6500/54x86x1
|
|
2 |
2 |
14 |
3 |
10 |
90 |
70 |
10 |
5 |
63 |
94 |
3 |
80 |
100 |
1 |
A6500/80x100x1
|
|
2 |
2 |
13,5 |
2,5 |
10 |
42 |
74 |
10 |
3,5 |
70 |
49 |
3 |
86 |
54 |
1 |
A6500/86x54x1
|
|
2 |
2 |
14 |
3 |
10 |
70 |
90 |
10 |
5 |
83 |
74 |
3 |
100 |
80 |
1 |
A6500/100x80x1
|
|
2 |
2 |
15,5 |
4,5 |
15 |
130 |
80 |
10 |
5,5 |
80 |
141 |
3 |
100 |
150 |
1 |
A6500/100x150x1
|
|
2 |
2 |
15,5 |
4,5 |
15 |
80 |
130 |
10 |
5,5 |
130 |
91 |
3 |
150 |
100 |
1 |
A6500/150x100x1
|
|
Die neuen HASCO Typenschilder A 6500 /... ermöglichen eine eindeutige und individuelle Kennzeichnung Ihrer Spritzgießwerkzeuge.