A4300/d1xl1 | Umspritzen | Bearbeitungswerkzeuge, Hilfsmittel, Betriebsstoffe | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
A4300/d1xl1

Dauermagnet

A4300/d1xl1

SmCo

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

F d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
7 6 10 A4300/6x10
12 8 10 A4300/8x10
45 10 12 A4300/10x12

Die neuen HASCO Dauermagnete A 4300 /... dienen zur magnetischen Befestigung metallischer Einlegeteile in Spritzgießwerkzeugen, immer dann, wenn kein sicherer Halt gewährleistet ist.

Besondere Merkmale

  • Hohe Temperaturbeständigkeit kurzzeitig bis 300°C, dauerhaft bis 200°C
  • Besonders starke magnetische Haltekraft durch SmCo Magnet Pille
  • Messinggehäuse zur magnetischen Trennung
  • Kein Kraftverlust bei sachgemäßer Verwendung
  • 3 verschiedene Durchmesser
  • Kleine Einbauräume
  • Front konturierbar (max. 2,5 mm)

Alle Produkte aus der Kategorie - Umspritzen
A4200/b1xl1xs1
A4200/...
Flexibles Dichtelement
A4300/d1xl1
A4300/...
Dauermagnet