Z9431/d1 | Werkzeuge | Bearbeitungswerkzeuge, Hilfsmittel, Betriebsstoffe | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z9431/d1

Montagedorn, für Verschlussscheibe

Z9431/d1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

l2 l1 d2 d1 Bestellbezeichnung
45 100 18 6 Z9431/6
45 100 18 8 Z9431/8
45 100 18 10 Z9431/10
45 100 18 12 Z9431/12
45 100 18 14 Z9431/14
45 100 18 16 Z9431/16
45 100 18 18 Z9431/18

Die neuen HASCO Kupfer-Verschlussscheiben ermöglichen ein einfaches Verschließen und Abdichten von Temperierbohrungen.

Sie werden mittels größenabhängigem Montagedorn Z9431/... kraftschlüssig eingeschlagen.

Besondere Merkmale

  • Gewölbte Bauform (Konkav-Konvex)
  • Kein Gewinde erforderlich
  • Geringe Einbautiefe
  • Größenabhängiger Montagedorn
  • Angelehnt an DIN 470
  • Mechanisch erwirkte kraftschlüssige Verbindung
  • Optional wird die Verwendung von Dichtmittel (z. B. Loctite 577) empfohlen
  • Alle Größen ab Lager lieferbar