Z947/2/d1xl1-08 | Werkzeuge | Bearbeitungswerkzeuge, Hilfsmittel, Betriebsstoffe | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z947/2/d1xl1-08

Skalenrohr

Z947/2/d1xl1-08

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ d1 l1 Bestellbezeichnung
2 10 250 Z947/2/10x250-08
2 12 250 Z947/2/12x250-08
2 12 630 Z947/2/12x630-08
2 16 250 Z947/2/16x250-08
2 16 800 Z947/2/16x800-08