Z160/d1xl1 | Auswerferkupplungen | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z160/d1xl1

Gewindebuchse, für Auswerferpaket

Z160/d1xl1

1.2312 / 1.7225

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 k1 b1 l2 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
8 6 24 12 36 20 M6 37 Z160/6x37
8 6 24 12 36 20 M6 42 Z160/6x42

Die neuen HASCO Gewindeadapter Z 160 /... und Z 161/... ersetzen das kurze Befestigungsgewinde im Auswerferpaket und sorgen somit für eine sichere Übertragung der Entformungskräfte.

Besondere Merkmale

  • Langes Aufnahmegewinde
  • Sichere Übertragung von Entformungskräften
  • Zentrale Auswerferposition nutzbar
  • Verdrehgesichert über Bundgeometrie
  • Abgestimmt auf Gewindegrößen der Auswerferbolzen Z 02 /...
  • Kein Überstand aus Aufspannplatte realisierbar