Z161/d1xl1 | Auswerferkupplungen | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
Zum Öffnen/Schließen klicken Zum Öffnen/Schließen klicken
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
Z161/d1xl1

Gewindebolzen, für Auswerferpaket

Z161/d1xl1

1.2312 / 1.7225

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

k1 b1 l2 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
6 11 10 14 6 M6 18 Z161/6x18
6 11 10 14 6 M6 21 Z161/6x21
6 11 12 14 8 M8 28 Z161/8x28
6 11 12 14 8 M8 33 Z161/8x33
6 14 14 18 10 M10 29 Z161/10x29
6 14 14 18 10 M10 34 Z161/10x34
6 14 14 18 10 M10 39 Z161/10x39
6 16 16 22 12 M12 31 Z161/12x31
6 16 16 22 12 M12 36 Z161/12x36
6 16 16 22 12 M12 41 Z161/12x41

Die neuen HASCO Gewindeadapter Z 160 /... und Z 161/... ersetzen das kurze Befestigungsgewinde im Auswerferpaket und sorgen somit für eine sichere Übertragung der Entformungskräfte.

Besondere Merkmale

  • Langes Aufnahmegewinde
  • Sichere Übertragung von Entformungskräften
  • Zentrale Auswerferposition nutzbar
  • Verdrehgesichert über Bundgeometrie
  • Abgestimmt auf Gewindegrößen der Auswerferbolzen Z 02 /...
  • Kein Überstand aus Aufspannplatte realisierbar