Z1682/d1xl1 | Auswerferkupplungen | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1682/d1xl1

Kupplungszapfen, Rohling

Z1682/d1xl1

1.5919

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 l3 l2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
13 30,5 50 16 180 Z1682/16x180
14 37 50 20 220 Z1682/20x220
22 45 70 30 260 Z1682/30x260
30 59 90 40 300 Z1682/40x300