Z168/d1 | Auswerferkupplungen | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z168/d1

Auswerferkupplung, manuell

Z168/d1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t1 l2 l1 d3 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
22,7 40 35 M16 55 20 Z168/20
30 50 40 M20 72 30 Z168/30
35 60 50 M24 90 40 Z168/40