Z1540/b1xl1xm1
Zahnstange
Z1540/b1xl1xm1
1.7225
1080 N/mm²
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
p1 |
z1 |
h3 |
h2 |
h1 |
l3 |
l2 |
Tol.l1 |
b1 |
l1 |
m1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
3,14 |
90 |
12,5 |
11,2 |
13,5 |
2,9 |
282,5 |
0,5 |
16 |
315 |
1 |
Z1540/16x315x1
|
|
3,14 |
117 |
12,5 |
11,2 |
13,5 |
2,9 |
367,35 |
0,5 |
16 |
400 |
1 |
Z1540/16x400x1
|
|
3,14 |
149 |
12,5 |
11,2 |
13,5 |
2,9 |
467,85 |
0,5 |
16 |
500 |
1 |
Z1540/16x500x1
|
|
3,14 |
190 |
12,5 |
11,2 |
13,5 |
2,9 |
596,65 |
0,5 |
16 |
630 |
1 |
Z1540/16x630x1
|
|
3,93 |
92 |
16 |
14,4 |
17,25 |
3,7 |
361,05 |
0,5 |
18 |
400 |
1,25 |
Z1540/18x400x1,25
|
|
3,93 |
117 |
16 |
14,4 |
17,25 |
3,7 |
459,25 |
0,5 |
18 |
500 |
1,25 |
Z1540/18x500x1,25
|
|
3,93 |
150 |
16 |
14,4 |
17,25 |
3,7 |
588,8 |
0,5 |
18 |
630 |
1,25 |
Z1540/18x630x1,25
|
|
3,93 |
193 |
16 |
14,4 |
17,25 |
3,7 |
757,7 |
0,5 |
18 |
800 |
1,25 |
Z1540/18x800x1,25
|
|
4,71 |
95 |
18 |
16,1 |
19,5 |
4,5 |
447,45 |
1 |
20 |
500 |
1,5 |
Z1540/20x500x1,5
|
|
4,71 |
123 |
18 |
16,1 |
19,5 |
4,5 |
579,4 |
1 |
20 |
630 |
1,5 |
Z1540/20x630x1,5
|
|