Z1545/z1xm1 | Antriebselemente | Getriebeprogramm | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1545/z1xm1

Getriebegehäuse, für Etagenwerkzeug

Z1545/z1xm1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 h2 h1 t1 a3 a2 a1 b2 b1 l4 l3 l2 l1 d2 d1 z1 m1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
10 5,5 62 5 84 56 46 76 96 12 10 76 150 M8 M10 24 2,5 Z1545/24x2,5
10 6,5 86,5 6 156 66 80 86 140 15 17 120 258 M12 M16 24 5 Z1545/24x5

Etagenwerkzeuge bieten eine vorteilhafte, technische und wirtschaftliche Alternative zu größeren Maschinen oder Werkzeugen.

Die HASCO Komponenten – das Getriebegehäuse Z 1545 /... und die Zahnstangeneinheit Z 1547/... – ermöglichen eine einfache und wiederholgenaue Realisierung zur synchronen Steuerung von Etagenwerkzeuge.

Durch den Einsatz von Etagenwerkzeugen werden bei gleichbleibenden Formgrößen die Produktionskapazitäten verdoppelt und effektivere Maschinenauslastungen erzielt.

Besondere Merkmale

  • Geringe Bauhöhe ermöglicht kleineren Maschinenholmabstand
  • Hochwertige Materialauswahl
  • Hohe Öffnungskräfte
  • DLC beschichtete Gleitführung
  • Modul 2,5 in kleiner kompakter Baugröße
  • Modul 5 für größte Kraftübertragung
  • Normkomponenten ab Lager lieferbar
  • Kalkulierbare Herstellkosten