Z1547/b1xl1xm1
Zahnstangeneinheit
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
r1 |
p1 |
z1 |
h3 |
h2 |
h1 |
t1 |
a3 |
a2 |
a1 |
b2 |
l3 |
l2 |
d1 |
b1 |
l1 |
m1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
6 |
7,85 |
90 |
25 |
22,6 |
27,5 |
5 |
84 |
30 |
95,5 |
40 |
13 |
60 |
M8 |
28 |
800 |
2,5 |
Z1547/28x800x2,5
|
|
10 |
15,7 |
69 |
37 |
29 |
42 |
6 |
156 |
50 |
120 |
60 |
18,6 |
100 |
M12 |
40 |
1200 |
5 |
Z1547/40x1200x5
|
|
Etagenwerkzeuge bieten eine vorteilhafte, technische und wirtschaftliche Alternative zu größeren Maschinen oder Werkzeugen.
Die HASCO Komponenten – das Getriebegehäuse Z 1545 /... und die Zahnstangeneinheit Z 1547/... – ermöglichen eine einfache und wiederholgenaue Realisierung zur synchronen Steuerung von Etagenwerkzeuge.
Durch den Einsatz von Etagenwerkzeugen werden bei gleichbleibenden Formgrößen die Produktionskapazitäten verdoppelt und effektivere Maschinenauslastungen erzielt.