Z1558/b1xh1xl1 | Getriebezubehör | Getriebeprogramm | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1558/b1xh1xl1

Passfeder

Z1558/b1xh1xl1

DIN 6885-1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

b1 h1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
3 3 8
Z1558/3x3x8
3 3 12
Z1558/3x3x12
3 3 16
Z1558/3x3x16
3 3 20
Z1558/3x3x20
3 3 25 Z1558/3x3x25
3 3 32 Z1558/3x3x32
3 3 36 Z1558/3x3x36
3 3 40 Z1558/3x3x40

Passfederverbindungen sind die gebräuchlichsten formschlüssigen Wellen-Naben-Verbindungen.

Die HASCO Passfeder Z 1558/... sitzt in Wellen- und Nabennuten, wirkt als Mitnehmer und überträgt das Drehmoment von einem Bauteil auf das andere.

Besondere Merkmale

  • Formschlüssige Übertragung von Drehmomenten
  • Zentrische Realisierung von Wellen-Naben-Verbindungen
  • Einfache Mitnehmerverbindung
  • Sichere Übertragung ohne Verkanten und Verspannen
  • Entspricht DIN 6885 Form A
  • Zeitersparnis durch leichtes Montieren und Demontieren

Alle Produkte aus der Kategorie - Getriebezubehör
Z1558/b1xh1xl1
Z1558/...
Passfeder