Z1561/d1xd2xb1 | Lager | Getriebeprogramm | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1561/d1xd2xb1

Zylinderrollenlager

Z1561/d1xd2xb1

DIN 5412-1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

min.r2 min.r1 d1 d2 b1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,3 0,6 15 35 11 Z1561/15x35x11
0,6 1 20 47 14 Z1561/20x47x14
0,6 1 25 52 15 Z1561/25x52x15
0,6 1 30 62 16 Z1561/30x62x16
0,6 1 35 72 17 Z1561/35x72x17

Die HASCO Zylinderrollenlager Z 1561/... verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit. Diese sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet.

Besondere Merkmale

  • Max. Einsatztemperatur 120 °C
  • Axial in einer Richtung auch als Loslager verwendbar
  • Zerlegbare Einheit vereinfacht die Montage
  • Intensiv belastbar dank hoher Tragkraft
  • Aufnahme von radialen sowie axialen Kräften