Z1565/d2xd1xb1 | Lager | Getriebeprogramm | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1565/d2xd1xb1

Nadellager-Innenring

Z1565/d2xd1xb1

58 HRC
1.3505

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 Tol.d2 d2 d1 b1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,3 -0,008 7 10 16 Z1565/7x10x16
0,3 -0,008 9 12 16 Z1565/9x12x16
0,3 -0,008 12 15 16 Z1565/12x15x16
0,3 -0,008 14 17 17 Z1565/14x17x17
0,3 -0,008 17 20 20 Z1565/17x20x20
0,3 -0,01 20 25 20 Z1565/20x25x20
0,3 -0,01 25 30 20 Z1565/25x30x20
0,3 -0,012 30 35 20 Z1565/30x35x20
0,3 -0,012 35 40 20 Z1565/35x40x20
0,3 -0,012 40 45 20 Z1565/40x45x20