Z1567/d1xl1 | Lager | Getriebeprogramm | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1567/d1xl1

Nadellager

Z1567/d1xl1

DIN EN ISO 683-17

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
0,3 15 8 16 Z1567/8x16
0,3 17 10 16 Z1567/10x16
0,3 19 12 16 Z1567/12x16
0,3 22 14 16 Z1567/14x16
0,3 23 15 16 Z1567/15x16
0,3 24 16 16 Z1567/16x16
0,3 26 18 16 Z1567/18x16
0,3 28 20 20 Z1567/20x20
0,3 29 21 20 Z1567/21x20
0,3 30 22 20 Z1567/22x20

Das neue HASCO Nadellager Z 1567/... ist radial besonders raumsparend und optimal für die Lagerung von Gewindekernen geeignet.

Besondere Merkmale

  • Max. Einsatztemperatur 120 °C
  • Hohe Tragkraft bei geringer Einbauhöhe
  • Vergrößerte Auflagefläche aufgrund der Nadeln
  • Ohne Innenring
  • Abgestimmt auf die Gewindekerne Z 1550 /...
  • Nachschmiermöglichkeit