Z1568/d1xd2xh1 | Lager | Getriebeprogramm | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1568/d1xd2xh1

Passscheibe

Z1568/d1xd2xh1

~ 1.4303
~ DIN 988

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

d1 d2 h1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
11 17 0,1 Z1568/11x17x0,1
13 19 0,1 Z1568/13x19x0,1
16 22 0,1 Z1568/16x22x0,1
18 25 0,1 Z1568/18x25x0,1
22 32 0,1 Z1568/22x32x0,1
28 40 0,1 Z1568/28x40x0,1
32 45 0,1 Z1568/32x45x0,1
37 47 0,1 Z1568/37x47x0,1
42 52 0,1 Z1568/42x52x0,1
48 60 0,1 Z1568/48x60x0,1

Die HASCO Passscheiben Z 1568/... gleichen das Axialspiel, dass sich aus Fertigungstoleranzen ergibt, einfach aus. 

Jede erforderliche Kombination in Dickenstufung von 0,1 mm ist realisierbar. 

Besondere Merkmale

  • Einfaches Ausgleichen von Axialspiel
  • Korrosionsbeständig
  • Abgestimmt auf das Nadel-Axial-Kugellager Z 1564/... sowie das Nadel-Axial-Zylinderrollenlager Z 1566/...
  • Zeitersparnis durch einfache Montage