Z1557/d1xb1xd2xb2
Getriebewelle
Z1557/d1xb1xd2xb2
~ 1.7131
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
t2 |
t1 |
b5 |
b4 |
a3 |
a2 |
a1 |
l5 |
l4 |
l3 |
l2 |
l1 |
d3 |
d1 |
b1 |
d2 |
b2 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
3,5 |
2,5 |
5 |
4 |
17 |
22 |
78 |
32 |
40 |
12 |
35 |
94 |
20 |
10 |
36 |
17 |
36 |
Z1557/10x36x17x36
|
|
3 |
3,5 |
5 |
5 |
13 |
22 |
69 |
22 |
40 |
12 |
26 |
85 |
25 |
17 |
36 |
20 |
27 |
Z1557/17x36x20x27
|
|
3 |
3,5 |
5 |
5 |
17 |
22 |
78 |
32 |
40 |
12 |
35 |
94 |
25 |
17 |
36 |
20 |
36 |
Z1557/17x36x20x36
|
|
3 |
3,5 |
5 |
5 |
17 |
27 |
89 |
32 |
50 |
12 |
35 |
105 |
25 |
17 |
46 |
20 |
36 |
Z1557/17x46x20x36
|
|
3,8 |
3 |
6 |
5 |
17 |
22 |
78 |
32 |
40 |
13 |
35 |
96 |
30 |
20 |
36 |
25 |
36 |
Z1557/20x36x25x36
|
|
3,8 |
3 |
6 |
5 |
17 |
27 |
89 |
32 |
50 |
13 |
35 |
107 |
30 |
20 |
46 |
25 |
36 |
Z1557/20x46x25x36
|
|
3,8 |
3 |
6 |
5 |
22 |
28 |
100 |
40 |
50 |
13 |
45 |
118 |
30 |
20 |
46 |
25 |
46 |
Z1557/20x46x25x46
|
|
2,8 |
3,8 |
6 |
6 |
22 |
28 |
100 |
40 |
50 |
14 |
45 |
119 |
35 |
25 |
46 |
28 |
46 |
Z1557/25x46x28x46
|
|
Alle Produkte aus der Kategorie - Zahnräder