Z2702/d1 | Anschlüsse | Hydraulikprogramm | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z2702/d1

T-Verschraubung

Z2702/d1

Stahl
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
T06L M12x1,5 Z2702/12x1,5
T08L M14x1,5 Z2702/14x1,5
T10L M16x1,5 Z2702/16x1,5
T12L M18x1,5 Z2702/18x1,5
T15L M22x1,5 Z2702/22x1,5