Z2703/d1 | Anschlüsse | Hydraulikprogramm | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z2703/d1

T-Verschraubung, verstellbar

Z2703/d1

Stahl
DIN EN ISO 8434-01 (DIN 2353)

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ sw1 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
ET06L 14 M12x1,5 Z2703/12x1,5
ET08L 17 M14x1,5 Z2703/14x1,5
ET10L 19 M16x1,5 Z2703/16x1,5
ET12L 22 M18x1,5 Z2703/18x1,5
ET15L 27 M22x1,5 Z2703/22x1,5