Z23501/d1xd2xH1 | Zylinder | Hydraulikprogramm | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z23501/d1xd2xH1

Blockzylinder, doppelt wirkend, O-Ringanschluss radial

Z23501/d1xd2xH1

max. 150°C
max. 500 bar

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

F2 F1 sw1 h1 t5 t4 a7 a6 a5 a4 a3 b2 b1 l2 l1 d4 d3
1,2 2 8 35 15 2 - 7 30 20,5 30 8 60 6 62 6,6 M6
1,2 2 8 35 15 2 - 7 30 20,5 30 8 60 6 79 6,6 M6
1,2 2 8 35 15 2 36,5 7 30 20,5 30 8 60 6 97 6,6 M6
2,9 4,9 13 45 17 2 - 7,5 50 21 33 10 65 7 71 8,5 M10
2,9 4,9 13 45 17 2 35 7,5 50 21 33 10 65 7 101 8,5 M10
2,9 4,9 13 45 17 2 85 7,5 50 21 33 10 65 7 151 8,5 M10
4,9 8 17 55 18 3 - 10 55 25 38 12 75 10 85 10,5 M12
4,9 8 17 55 18 3 35 10 55 25 38 12 75 10 110 10,5 M12
4,9 8 17 55 18 3 85 10 55 25 38 12 75 10 160 10,5 M12
7,7 12,6 22 63 27 3 - 10 63 27 40 12 85 10 89 10,5 M16
d1 d2 H1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
16 10 16 Z23501/16x10x16
16 10 32 Z23501/16x10x32
16 10 50 Z23501/16x10x50
25 16 20 Z23501/25x16x20
25 16 50 Z23501/25x16x50
25 16 100 Z23501/25x16x100
32 20 25 Z23501/32x20x25
32 20 50 Z23501/32x20x50
32 20 100 Z23501/32x20x100
40 25 25 Z23501/40x25x25

Die neuen doppelt wirkenden HASCO Blockzylinder Z23500/..., Z23501/... und Z23502/... ermöglichen größte Flexibilität bei der Positionierung und Fixierung am Spritzgießwerkzeug. Ein breites Produktspektrum passender Zylinder gewährleistet ein sicheres Bewegen von Kernzügen und Schiebern.

  • Doppelt wirkend durch beidseitige Krafterzeugung
  • Sicheres Bewegen von Kernzügen und Schiebern
  • Einsetzbar bis 150°C
  • Drücke von 60-500 bar möglich
  • Breites Abmessungsspektrum
  • Verfügbare Ersatzteile: Dichtringpaket Z2352/... und O-Ringe Z98/...
  • Mechanische Hubbegrenzung
  • Hohe Funktionssicherheit