Z2350/d1xd2xH1
Blockzylinder, doppelt wirkend

Z2350/d1xd2xH1
max. 150°C
max. 500 bar
Auswahl der Produktvariante
F1 | F2 | sw1 | h1 | t5 | t4 | t3 | t2 | t1 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | b2 | b1 | l2 | l1 | d5 | d4 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,2 | 8 | 35 | 15 | 2 | 4,4 | 6,4 | 14 | 30 | 16,5 | 30 | 22 | 40 | 6 | 60 | 6 | 62 | 11 | 6,5 | M6 |
2 | 1,2 | 8 | 35 | 15 | 2 | 4,4 | 6,4 | 14 | 30 | 16,5 | 30 | 22 | 40 | 6 | 60 | 6 | 79 | 11 | 6,5 | M6 |
2 | 1,2 | 8 | 35 | 15 | 2 | 4,4 | 6,4 | 14 | 30 | 16,5 | 30 | 22 | 40 | 6 | 60 | 6 | 97 | 11 | 6,5 | M6 |
4,9 | 2,9 | 13 | 45 | 17 | 2 | 6,4 | 8,6 | 14 | 50 | 18 | 33 | 30 | 50 | 8 | 65 | 7 | 71 | 14 | 8,5 | M10 |
4,9 | 2,9 | 13 | 45 | 17 | 2 | 6,4 | 8,6 | 14 | 50 | 18 | 33 | 30 | 50 | 8 | 65 | 7 | 101 | 14 | 8,5 | M10 |
4,9 | 2,9 | 13 | 45 | 17 | 2 | 6,4 | 8,6 | 14 | 50 | 18 | 33 | 30 | 50 | 8 | 65 | 7 | 151 | 14 | 8,5 | M10 |
12,5 | 7,7 | 22 | 63 | 27 | 3 | 10,6 | 10,6 | 16 | 63 | 24 | 40 | 40 | 63 | 10 | 85 | 10 | 89 | 18 | 10,5 | M16 |
12,5 | 7,7 | 22 | 63 | 27 | 3 | 10,6 | 10,6 | 16 | 63 | 24 | 40 | 40 | 63 | 10 | 85 | 10 | 114 | 18 | 10,5 | M16 |
12,5 | 7,7 | 22 | 63 | 27 | 3 | 10,6 | 10,6 | 16 | 63 | 24 | 40 | 40 | 63 | 10 | 85 | 10 | 164 | 18 | 10,5 | M16 |