Z2360/d1 | Zylinder | Hydraulikprogramm | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z2360/d1

Flansch

Z2360/d1

1.1191
800 N/mm²

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h1 t1 a1 l1 d3 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
12 6,8 32 45 11 6,6 M30x1,5 Z2360/30x1,5
12 9 41 60 15 9 M36x1,5 Z2360/36x1,5
12 9 45 65 15 9 M42x1,5 Z2360/42x1,5
14,5 11 57 80 18 11 M56x2 Z2360/56x2