Z236/d1xH1
Kurzhubzylinder, doppelt wirkend
Z236/d1xH1
max. 150°C
max. 500 bar
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
F2 |
F1 |
sw1 |
t1 |
a1 |
b1 |
l4 |
l3 |
l2 |
l1 |
d6 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
H1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
4 |
2,4 |
8 |
15 |
23 |
4,1 |
12 |
21,5 |
44 |
50 |
3,5 |
16 |
22 |
M6 |
M30x1,5 |
10 |
10 |
Z236/10x10
|
|
4 |
2,4 |
8 |
15 |
23 |
4,1 |
12 |
21,5 |
50 |
56 |
3,5 |
16 |
22 |
M6 |
M30x1,5 |
10 |
16 |
Z236/10x16
|
|
4 |
2,4 |
8 |
15 |
23 |
4,1 |
12 |
21,5 |
66 |
72 |
3,5 |
16 |
22 |
M6 |
M30x1,5 |
10 |
32 |
Z236/10x32
|
|
6,4 |
4 |
10 |
16 |
28 |
5 |
12 |
22,5 |
45 |
51 |
4,2 |
20 |
28 |
M8 |
M36x1,5 |
12 |
10 |
Z236/12x10
|
|
6,4 |
4 |
10 |
16 |
28 |
5 |
12 |
22,5 |
51 |
57 |
4,2 |
20 |
28 |
M8 |
M36x1,5 |
12 |
16 |
Z236/12x16
|
|
6,4 |
4 |
10 |
16 |
28 |
5 |
12 |
22,5 |
67 |
73 |
4,2 |
20 |
28 |
M8 |
M36x1,5 |
12 |
32 |
Z236/12x32
|
|
10 |
5,8 |
13 |
17 |
30 |
5 |
12 |
22,5 |
52 |
59 |
5,2 |
25 |
35 |
M10 |
M42x1,5 |
16 |
16 |
Z236/16x16
|
|
10 |
5,8 |
13 |
17 |
30 |
5 |
12 |
22,5 |
56 |
63 |
5,2 |
25 |
35 |
M10 |
M42x1,5 |
16 |
20 |
Z236/16x20
|
|
10 |
5,8 |
13 |
17 |
30 |
5 |
12 |
22,5 |
86 |
93 |
5,2 |
25 |
35 |
M10 |
M42x1,5 |
16 |
50 |
Z236/16x50
|
|
16 |
9,8 |
17 |
18 |
40 |
5 |
14,5 |
25,5 |
59 |
69 |
5,2 |
32 |
45 |
M12 |
M56x2 |
20 |
20 |
Z236/20x20
|
|