Z170/Typ | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z170/Typ

Klinkenzug, DLC

Auswahl der Produktvariante

max.H min.H F Typ Bestellbezeichnung CAD-Daten
80 5,5 8000 1 Z170/1

Der Z 170 /... ist der klassische Klinkenzug, welcher vorzugsweise auf Spritzgieß- und Druckgusswerkzeugen mit zweiter Werkzeugtrennebene montiert wird. Die Einheit kann durch ihr kompaktes Design einfach verbaut werden.