Z170/Typ | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z170/Typ

Klinkenzug, DLC

Z170/Typ

1.2764

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

max.H min.H F Typ Bestellbezeichnung CAD-Daten
110 9,5 14000 2 Z170/2

Der Z170 /... ist der klassische Klinkenzug, welcher vorzugsweise auf Spritzgieß- und Druckgusswerkzeugen mit zweiter Werkzeugtrennebene montiert wird. Die Einheit kann durch ihr kompaktes Design einfach verbaut werden.