Z170/Typ | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z170/Typ

Klinkenzug

Z170/Typ

1.2764

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h5 h4 h3 h2 h1 a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b3 b2 b1 l8 l7 l6 l5 l4 l3 l2 l1 d1
2 6 6,5 6 22 26 2 4 13,8 16 8 7 5 6 8 5 14 12,5 12,5 22 11 80 63 125 100 40,5 49 63 8
3,5 12,5 8 7,5 32,5 40 3 6 17,7 22,5 13 16 5 8 18 8 24 16 20 34 16 125 100 160 140 62 69 90 12
4 16 12,5 12 44 50 4 7 17,6 25 15 20 7 9 22 9 31 20 25 42 20 125 100 250 200 80 80 110 14
Typ Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 Z170/1
2 Z170/2
3 Z170/3

Der Z170/... ist der klassische Klinkenzug, welcher vorzugsweise auf Spritz- und Druckgießwerkzeugen mit zweiter Werkzeugtrennebene montiert wird. Die Einheit kann durch ihr kompaktes Design einfach verbaut werden.

  • Schmiermittelfreie Fertigung durch DLC Beschichtung
  • Verlängerte Wartungsintervalle
  • Leichte Anbringung durch kompakte Ausführung und kleine Baumaße
  • Geringer Verschleiß durch minimalste Reibwerte
  • Öffnen der Platten wahlweise mit oder ohne Verzögerung
  • Erhöhte Produktivität durch große Funktionssicherheit bei kurzen Zykluszeiten
  • Schichtstärken von nur etwa 1,5 μm erlauben ein problemloses bearbeiten der Teile trotz Beschichtung
  • In drei Baugrößen verfügbar

Alle Produkte aus der Kategorie - Typ
Z170/Typ
Z170/...
Klinkenzug