Z1732/d1 | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1732/d1

Gewindebuchse

Z1732/d1

1.2343
brüniert
1000 N/mm²

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t1 l1 d3 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
14 20 M24x1 19 14 Z1732/14
16 22 M30x1,5 24 18 Z1732/18