Z173/d1xmax.H | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H

Klinkenzug, rund, dezentral

Z173/d1xmax.H

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

min.H h1 l2 l1 d6 d5 d4 d3 d2 d1 max.H Bestellbezeichnung CAD-Daten
6 14 60 78 32,2 14 44,8 34,8 M10 32 28 Z173/32x28
6 14 88 106 32,2 14 44,8 34,8 M10 32 56 Z173/32x56
8 16 70 90 38,2 18 51,8 40,8 M12 38 36 Z173/38x36
8 16 105 125 38,2 18 51,8 40,8 M12 38 71 Z173/38x71