Z17400/b1xmax.H1xHv | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z17400/b1xmax.H1xHv

Klinkenzug, DLC

Z17400/b1xmax.H1xHv

1.2762

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l5 l4 l3 l2 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 40 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 70 9,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 66 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 109 16,75
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 45 22,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 95 22,25
b1 max.H1 Hv Bestellbezeichnung CAD-Daten
50 85 0 Z17400/50x85x0
50 85 20 Z17400/50x85x20
50 125 0 Z17400/50x125x0
50 125 50 Z17400/50x125x50
80 112 0 Z17400/80x112x0
80 112 32 Z17400/80x112x32
80 162 0 Z17400/80x162x0
80 162 75 Z17400/80x162x75
100 140 0 Z17400/100x140x0
100 140 50 Z17400/100x140x50

HASCO Klinkenzüge steuern während des Öffnungsprozesses der Spritzgießform präzise den Bewegungsablauf der einzelnen Trennebenen. Die neuen Klinkenzüge mit doppelseitiger Klinkenfunktion überzeugen durch sehr hohe Kräfte und Zuverlässigkeit. Die unterschiedlichen Varianten können durch den Werkzeug- oder Auswerferhub betätigt werden. Sie bieten zudem die Möglichkeit, mit oder ohne Verzögerung zu arbeiten. Speziell, wenn sich die Hauptrennebene zuerst öffnen soll, bevor eine zweite Öffnung erfolgt, kommen die neuen Sperrklinken zum Einsatz.

  • Flexible Einbau- und Kombinationsmöglichkeiten
  • Doppelseitige Verriegelung
  • Befestigungsalternative durch Passfedern
  • DLC Beschichtung garantiert Langlebigkeit
  • Einbau außerhalb des Werkzeuges