Z17410/b1xmax.H1 | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z17410/b1xmax.H1

Klinkenzug, mit Passfeder, DLC

Z17410/b1xmax.H1

1.2762

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b7 b6 b5 b4 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 141 30 20 10 140 171 131
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 181 30 20 10 180 211 171
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 201 45 34 15 200 246 186
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 251 45 34 15 250 296 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 251 60 45 15 250 311 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 301 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
50 85 Z17410/50x85
50 125 Z17410/50x125
80 112 Z17410/80x112
80 162 Z17410/80x162
100 140 Z17410/100x140
100 190 Z17410/100x190

HASCO Klinkenzüge steuern während des Öffnungsprozesses der Spritzgießform präzise den Bewegungsablauf der einzelnen Trennebenen. Die neuen Klinkenzüge mit doppelseitiger Klinkenfunktion überzeugen durch sehr hohe Kräfte und Zuverlässigkeit. Die unterschiedlichen Varianten können durch den Werkzeug- oder Auswerferhub betätigt werden. Sie bieten zudem die Möglichkeit, mit oder ohne Verzögerung zu arbeiten. Speziell, wenn sich die Hauptrennebene zuerst öffnen soll, bevor eine zweite Öffnung erfolgt, kommen die neuen Sperrklinken zum Einsatz.

  • Flexible Einbau- und Kombinationsmöglichkeiten
  • Doppelseitige Verriegelung
  • Befestigungsalternative durch Passfedern
  • DLC Beschichtung garantiert Langlebigkeit
  • Einbau außerhalb des Werkzeuges