Z1741/b1xmax.H1 | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1741/b1xmax.H1

Klinkenzug, DLC

Z1741/b1xmax.H1

1.2762

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 h1 a3 a2 a1 b7 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 16 40 20 10 29,5 15 30,05 30 20 10 140 171 131
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 16 40 20 10 29,5 15 30,05 30 20 10 180 211 171
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 22 60 34 16 44,5 20 45,05 45 34 15 200 246 186
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 22 60 34 16 44,5 20 45,05 45 34 15 250 296 236
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 27 80 45 22 59,5 25 60,05 60 45 15 250 311 236
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 27 80 45 22 59,5 25 60,05 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
50 90 Z1741/50x90
50 130 Z1741/50x130
80 117 Z1741/80x117
80 167 Z1741/80x167
100 145 Z1741/100x145
100 195 Z1741/100x195

HASCO Klinkenzüge steuern während des Öffnungsprozesses der Spritzgießform präzise den Bewegungsablauf der einzelnen Trennebenen. Die neuen Klinkenzüge mit doppelseitiger Klinkenfunktion überzeugen durch sehr hohe Kräfte und Zuverlässigkeit. Die unterschiedlichen Varianten können durch den Werkzeug- oder Auswerferhub betätigt werden. Sie bieten zudem die Möglichkeit, mit oder ohne Verzögerung zu arbeiten. Speziell, wenn sich die Hauptrennebene zuerst öffnen soll, bevor eine zweite Öffnung erfolgt, kommen die neuen Sperrklinken zum Einsatz.

  • Flexible Einbau- und Kombinationsmöglichkeiten
  • Doppelseitige Verriegelung
  • Befestigungsalternative durch Passfedern
  • DLC Beschichtung garantiert Langlebigkeit
  • Einbau außerhalb des Werkzeuges