Z17420/b1xmax.H1 | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z17420/b1xmax.H1

Sperrklinke, mit Passfeder, DLC

Z17420/b1xmax.H1

1.2762

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 3 38 20 10 47 22 15 141 20 146 191 10,25
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 4,5 56 34 12 77 30 20 201 34 196 246 17,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 6 72 45 14 97 38 25 251 45 246 296 22,75
b1 max.H1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
50 96 Z17420/50x96
80 111 Z17420/80x111
100 133 Z17420/100x133

HASCO Klinkenzüge steuern während des Öffnungsprozesses der Spritzgießform präzise den Bewegungsablauf der einzelnen Trennebenen. Die neuen Klinkenzüge mit doppelseitiger Klinkenfunktion überzeugen durch sehr hohe Kräfte und Zuverlässigkeit. Die unterschiedlichen Varianten können durch den Werkzeug- oder Auswerferhub betätigt werden. Sie bieten zudem die Möglichkeit, mit oder ohne Verzögerung zu arbeiten. Speziell, wenn sich die Hauptrennebene zuerst öffnen soll, bevor eine zweite Öffnung erfolgt, kommen die neuen Sperrklinken zum Einsatz.

  • Flexible Einbau- und Kombinationsmöglichkeiten
  • Doppelseitige Verriegelung
  • Befestigungsalternative durch Passfedern
  • DLC Beschichtung garantiert Langlebigkeit
  • Einbau außerhalb des Werkzeuges